เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEKO FG - Fully Glazed Partition
DEKO
Archived

DEKO FG - Fully Glazed Partition

DEKO FG is a slim single glazed partition made with 10, 12,15, or 17 mm toughened clear safety glass. The system is compatible with other types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Glazed modules are produced individually for each project. Their size and thickness is dictated by the height of the partition and the weight of the elements. DEKO FG is a slim fully glazed partition. System is compatible with various types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Sound insulation Rw 34-42 dB. Maximum partition glass size depending from fire rate and sound requirements. More information you can get from DEKO sales department.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DEKO-FG-Partition
  • Product familyCurtain Wall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Demountable Partition
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-02-22
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717