เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
    ABCD International

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    The ID2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments. 

    สเปคสินค้า
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ID2
    • Product familyInternal partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Removable partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้