เผยแพร่สินค้าของคุณ
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.121130
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ