เผยแพร่สินค้าของคุณ
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(9 รีวิว)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510700
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)855
    • ความลึก (มิลลิเมตร)107
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10801
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ