เผยแพร่สินค้าของคุณ
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M½" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors M½" M¾". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2539EP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)142
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)169
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1858
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ