เผยแพร่สินค้าของคุณ
2901 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2901 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from bright polished 304 stainless steel. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2901
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ