เผยแพร่สินค้าของคุณ
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.465S
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ