เผยแพร่สินค้าของคุณ
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
    DELABIE

    510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 38 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 160 x 400 x 590mm. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510463S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ