เผยแพร่สินค้าของคุณ
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510581 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydro-alcoholic gel dispenser Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Push-button with soft-touch operation: suitable for any user, people with reduced mobility, children. Anti-blocking: single dose per press, even if the button is pressed for prolonged periods. Waste preventing, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: eases transfer of soap from large containers. Tank prevents long-term stagnation of soap. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel finish. Metal thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 90 x 105 x 252mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydro-alcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510581
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)258
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)765
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
    กัมพูชา
    กรีซ
    กานา
    โคลอมเบีย
    ติมอร์ตะวันออก
    กรีนแลนด์
    กาตาร์
    โครเอเชีย
    กาบอง
    ชิลี
    นิวแคลิโดเนีย
    กัวเตมาลา
    เกาหลีใต้
    เช็กเกีย
    กินี
    ซูรินาเม
    นิวซีแลนด์
    คอสตาริกา
    เกาหลีเหนือ
    เซอร์เบีย
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    ปาปัวนิวกินี
    คิวบา
    คาซัคสถาน
    ไซปรัส
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ฟิจิ
    แคนาดา
    คีร์กีซสถาน
    เดนมาร์ก
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    วานูอาตู
    จาเมกา
    คูเวต
    นอร์เวย์
    คองโก
    เปรู
    หมู่เกาะโซโลมอน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    จอร์เจีย
    เนเธอร์แลนด์
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ออสเตรเลีย
    นิการากัว
    จอร์แดน
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    เคนยา
    เวเนซุเอลา
    บาฮามาส
    จีน
    บัลแกเรีย
    แคเมอรูน
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    เบลีซ
    ซาอุดีอาระเบีย
    บาร์เบโดส
    จิบูตี
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    ปานามา
    ซีเรีย
    เบลเยียม
    ชาด
    อาร์เจนตินา
    เปอร์โตริโก
    ญี่ปุ่น
    โปรตุเกส
    ซิมบับเว
    อุรุกวัย
    เม็กซิโก
    ตุรกี
    โปแลนด์
    ซูดาน
    เอกวาดอร์
    สหรัฐอเมริกา
    เติร์กเมนิสถาน
    ฝรั่งเศส
    เซเนกัล
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไต้หวัน
    ฟินแลนด์
    เซาท์ซูดาน
    เอลซัลวาดอร์
    ทาจิกิสถาน
    มอนเตเนโกร
    เซียร์ราลีโอน
    ฮอนดูรัส
    ไทย
    มอลโดวา
    แซมเบีย
    เฮติ
    เนปาล
    มาซิโดเนียเหนือ
    โซมาเลีย
    บรูไน
    ยูเครน
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    บังกลาเทศ
    เยอรมนี
    ตูนิเซีย
    ปากีสถาน
    รัสเซีย
    โตโก
    ปาเลสไตน์
    โรมาเนีย
    แทนซาเนีย
    พม่า
    ลักเซมเบิร์ก
    นามิเบีย
    ฟิลิปปินส์
    ลัตเวีย
    ไนจีเรีย
    ภูฏาน
    ลิทัวเนีย
    ไนเจอร์
    มองโกเลีย
    สเปน
    บอตสวานา
    มาเลเซีย
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    บุรุนดี
    เยเมน
    สโลวาเกีย
    บูร์กินาฟาโซ
    ลาว
    สโลวีเนีย
    เบนิน
    เลบานอน
    สวิตเซอร์แลนด์
    มอริเตเนีย
    เวียดนาม
    สวีเดน
    มาดากัสการ์
    ศรีลังกา
    สหราชอาณาจักร
    มาลาวี
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    ออสเตรีย
    มาลี
    อัฟกานิสถาน
    อิตาลี
    โมซัมบิก
    อาเซอร์ไบจาน
    เอสโตเนีย
    โมร็อกโก
    อาร์เมเนีย
    แอลเบเนีย
    ยูกันดา
    อินเดีย
    ไอซ์แลนด์
    รวันดา
    อินโดนีเซีย
    ไอร์แลนด์
    รัฐเอริเทรีย
    อิรัก
    ฮังการี
    ลิเบีย
    อิสราเอล
    เลโซโท
    อิหร่าน
    ไลบีเรีย
    อุซเบกิสถาน
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    โอมาน
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย