เผยแพร่สินค้าของคุณ
5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright
DELABIE

5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright

T-shaped grab bar with sliding vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Use as a grab bar and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Dimensions: 1,160 x 500mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit"). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured to wall by a 3-hole fixing plate, Ø 72mm. Fixing and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5441P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1228
  • กว้าง (มิลลิเมตร)571
  • ความลึก (มิลลิเมตร)92
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2481
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ