เผยแพร่สินค้าของคุณ
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular over spout Ø 22mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5647T3
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)221
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1735
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ