เผยแพร่สินค้าของคุณ
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.708030
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)360
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)