เผยแพร่สินค้าของคุณ
717521 OUTDOOR time flow shower column
717521 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717521 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers and one foot-rinse. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds for shower and ~3 seconds for foot-rinse. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Stainless steel foot-rinse with flow rate 3 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.717521
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor column
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2234
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11662
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ