เผยแพร่สินค้าของคุณ
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Archived

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.729150
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers