เผยแพร่สินค้าของคุณ
732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732216 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Polished chrome body, hot water inlet F3/8", cold water inlet M3/8"and mixed water outlet M3/8". 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.732216
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)76
  • ความลึก (มิลลิเมตร)27
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)276
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)