เผยแพร่สินค้าของคุณ
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

SECURITHERM dual control thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With concealed inlet via flexibles, M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Handset with removable flexible via push-fit rapid STOP connector and wall support supplied. 2x ~30 second time flow valves to control fixed ROUND shower head and handset on flexible hose. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.792330
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10268
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)123
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5540
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ