เผยแพร่สินค้าของคุณ
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Wall-mounted safety shower with manual control equipped with: Frost-free system as standard. Circular shower head Ø 250mm in green, shock-resistant ABS. 1/4-turn, nickel-plated brass valve opens and closes quickly. Water flows simply by pulling on the triangular handle. The flow will continue even when the handle is released. The flow will stop when the handle is returned to its original position. Flow rate 132 lpm at 3 bar dynamic pressure. Water supply F1". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Triangular pull handle in green powder-coated brass. Supplied with identification sign for first aid equipment: "Safety Shower". For cross wall installation, with recessed supply, or for mounting on a false ceiling (we recommend a 1" mounting bracket). 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9108
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)475
    • กว้าง (มิลลิเมตร)806
    • ความลึก (มิลลิเมตร)265
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2662
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLaboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Equipment
    • OmniClass Number23-25 69 13
    • OmniClass TitleLaboratory And Scientific Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ