เผยแพร่สินค้าของคุณ
F7EM1001 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer
DELABIE

F7EM1001 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer

Deck-mounted electronic basin mixer.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (To be ordered separately).

Infrared presence sensor in the mixer body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, vandal-resistant aerator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filters.

Fixing reinforced with back-nut.

Anti-blocking security.

Side temperature control with maximum temperature limiter.

Drop height: 115mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F7EM1001
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText