เผยแพร่สินค้าของคุณ
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
Delray Lighting LLC
Archived

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H6200
  • Product familyLamps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLamp
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDownlights
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)