เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
Pipes RI
    Intra lighting

    Pipes RI

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    "Totally responsive"! Focus as a matter of choice. A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space. The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable. Design: Serge & Robert Cornelissen
    สเปคสินค้า
    • Optic: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37° HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 2700K, CRI>80, 3000K, CRI>80, 3500, CRI>80, 4000K, CRI>80, 2700K, CRI>90, 3000K, CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Installation: Recessed trim-less (RI)

      Power: 4W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pipes_RI
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipes R
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)