เผยแพร่สินค้าของคุณ
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
    Demex AB

    Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48

    Demex guard railing 1000 × 2000 mm in hot-dip galvanised steel. Frame of Ø48.3 × 2 mm tube with bent top corners, a bottom rail and 19 vertical Ø18 × 1 mm balusters at 100 mm centres.

    Height 1150 mm above ground, legs cast 450 mm into the ground. For clear and robust separation of areas, walkways and work zones. Also available painted in RAL colours, e.g. RAL 7046 (art. no. 10024735).

    Article no. 10021488. Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    สเปคสินค้า
      • Width: 2000 mm
      • Height above ground: 1150 mm
      • Total height incl. embedment: 1600 mm
      • Frame and bottom rail: tube Ø48.3 × 2 mm
      • Balusters: 19 × Ø18 × 1 mm, c/c 100 mm
      • Bottom rail: 250 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 450 mm
      • Weight: approx. 22 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.guard-railing-1000x2000-with-balusters-o48
    • Product familyRailings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Guard rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing