เผยแพร่สินค้าของคุณ
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
    VIVA Railings

    VISIO Glass Railing System

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(25 รีวิว)

    VISIO™ is a Structural Frameless Glass Railing system with point supported Stainless Steel hardware. It’s an all Stainless Steel system in available high-grade SS-304 and SS-316L alloy. This system is available for Top and Fascia mount.

    The VISIO™ structural glass railing system is fabricated with a minimum 1/2″ tempered glass and is also available for customization via tinted, bent monolithic, ceramic frit and patterned ceramic frit glass.

    สเปคสินค้า
    • Base Material (Clamp):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Clamp @ 4'-0" max. O.C. Spacing for Glass Panels. Fascia or Top mount.

      Mounting Options
      Fascia or Top

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.visio-glass-railing-system
    • Product familyStructural Glass Railing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Glass Railing
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC012260
    • ชื่อ ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)