Demex Solvalla is a clean and flexible railing system for paths, courtyards, residential areas and public spaces. Ø60 posts with square sleeves carry two horizontal 41 × 30 mm rails. The open design separates areas without feeling heavy, and the system is quickly adapted to straight runs, corners, ends and angles.
The model shows one 2 m section. Components: corner/end post Ø60 L=1500 (SO1500), intermediate post Ø60 L=1500 (SM1500), sleeves 45 × 45 L=48 (SH48) and L=150 (SH150), rail 41 × 30 L=2000 (SBS10) and safety screws. Hot-dip galvanised or painted in any RAL colour on request.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |