เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

สเปคสินค้า
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dero-bike-file-floor
  • Product familyBicycle Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
นิวซีแลนด์
แคนาดา
โคลอมเบีย
นอร์เวย์
กาตาร์
ออสเตรเลีย
เม็กซิโก
ชิลี
เนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
สวีเดน
อิสราเอล
สหราชอาณาจักร
ฮ่องกง
ไอซ์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)