เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-bike-locker-single-d1
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)49
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)72
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)