เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    สเปคสินค้า
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-cycle-dock
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31.5
    • กว้าง (นิ้ว)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)