เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
    Dero

    Cycle Stall Elite

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    Easy Conversion

    The Cycle Stall bike corral turns a standard on-street, car parking stall into protected, bike parking. The Cycle Stall is the first on-street bike parking kit that includes everything needed for the conversion from car to bike parking.

    Rugged Support

    The Cycle Stall frame is built from rugged, impact resistant, two inch steel. It provides a physical barrier from traffic while including racks with optimum frame support and security. The Cycle Stall is designed to work in a standard 22' parking stall. Additional sections may be added to extend your on-street bike parking when needed.

    Like a Fish Needs a Bicycle

    Fish and car shapes are also available

    Parks 14 bikes.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Main body: 2" x 1/8" square tube
      • Locking bars: 1.5" x 1/8" square tube

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Traffic delineators are included.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-cycle-stall-elite
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)