เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    The Next Level of Parking

    The Dero Decker takes bike parking to the next level – literally. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero Decker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker the smallest footprint on the market.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-decker
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)