เผยแพร่สินค้าของคุณ
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
    Dero

    Downtown Rack

    Security Is So Square

    The Downtown Rack uses thick, square-tube construction that can't be cut with a pipe cutter. The extended width of the Downtown Rack makes for easy bike parking by giving the bike full support and multiple locking points for a u-style bike lock.

    Break-a-way nuts or concrete spike anti-theft hardware options are included with the Downtown Rack.

    Parks two bikes.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • 2” x 2” x .188” square tube - mild steel
      • 2” x 2” x .120” square tube - stainless steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

      Lean bars also available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-downtown-rack
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)36
    • กว้าง (นิ้ว)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)