เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-duplex
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)