เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
    Dero

    Kolo Shelter

    High Capacity and Flexibility

    The unique styling of our redesigned Dero Kolo Shelter will help beautify your facility and provide secure, covered bike parking for cyclists. The Kolo is designed to accommodate a variety of bike parking options, including vertical and two-tiered arrangements, to best suit your needs.

    Modular construction makes the Dero Kolo Shelter a flexible and cost-effective choice for your bike parking project.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Uprights: 6” x 1/4” square tube
      • Center member: 6” x 1/4” square tube, C6 channelFeet: 1/2” plate
      • Rafter: 3/16” plate
      • Roof Panels: 1/2” UV resistant polycarbonate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Lengths of modular sections: 74" OC between uprights, 111" OC between uprights, 148" OC between uprights

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-kolo-shelter
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Shelters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_50_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle storage spaces
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)