เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
    Dero

    Meter Hitch

    Parking for Bikes, Too!

    Based on our popular Bike Hitch, the Meter Hitch is designed to fit into the streetscape. The Meter Hitch has a minimal footprint and is a bicyclist favorite for its ease of use and solid bike support. Planners also appreciate that design restricts bikes to parking parallel with the rack so bikes will not interfere with pedestrian right of way or the street.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Centerbeam: 2.5” schedule 40 pipe
      • All Meter Hitches are made based on existing poledimension to be provided by customer. Please verify all postdimensions with Dero before ordering.

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-meter-hitch
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)