เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
    Dero

    Swerve Rack

    Simple Security

    The Swerve Rack is a proven design that provides high security and easy bike parking. The Swerve Rack uses thick pipe construction and the full radius of the bend makes the Swerve an attractive and functional bike rack.

    Simple Stability

    The Swerve Rack supports the bicycle at two points and allows for the wheel and frame to be secured using a u-style bike lock. Each Swerve Rack parks two bikes.

    สเปคสินค้า
    • Materials: 1.9” OD schedule 40 pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dero-swerve-rack
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี