เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Sliding arm system: Adjustable sliding arms make it easy for customers to best utilize their space and creates the flexibility to match city requirements.

    Square tube arm: Pipe-cutter resistant square tubing makes the Ultra Space Saver Squared more secure than round tube counterparts.

    The Ultra Space Saver Squared is u-lock compatible and accommodates bikes with fenders. It is an easy to install, modular system designed to fit nearly any space.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultra-space-saver-squared
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)