เผยแพร่สินค้าของคุณ
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    The graceful lines and modern laser cut design makes the Veloport™ stand out while still offering the security and durability you need in your long-term bike parking. Each bay of this all-metal, modular bike locker parks one bicycle on a lockable tray that helps guide the bike into the port.

    สเปคสินค้า
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.veloport
    • Product familyBicycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย
    นิวซีแลนด์
    แคนาดา
    โคลอมเบีย
    นอร์เวย์
    กาตาร์
    ออสเตรเลีย
    เม็กซิโก
    ชิลี
    เนเธอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    สหรัฐอเมริกา
    สวีเดน
    อิสราเอล
    สหราชอาณาจักร
    ฮ่องกง
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)