เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
ARTO - FLOOR LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - FLOOR LAMP GRAND

    The totemic table and floor lamp family offer a variety of scales and characters to suit your interior spaces. These dynamic lamps provide style and a playful, fun presence. The graphic touches create an original and distinctive look, with numerous patterns and finishes available.

    สเปคสินค้า
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 26 x H. 156 cm / L. 15.7’’ x l. 10.2’’ x H. 61.4’’ (textile cord : 2m)

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arto-floor-lamp_light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1560
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ