เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
    DESIGNHEURE

    ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    Installed on its own, the Petit Arto pendant lamp asserts its sculptural and graphic character. Its interlocking shades, in diffusing white fabric with black borders, create a visual dynamic that changes according to the angle from which it is viewed. In a grouped composition, Arto becomes a totemic element, a masterpiece in dialogue with the surrounding architecture. A play of shapes, controlled asymmetries and a resolutely joyful spirit transform light into a true work of graphic art.

    สเปคสินค้า
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm / L. 10.6’’ x l. 3.9’’ x H. 88.2’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arto-pendant-light-petit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ