เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Grand Carré Eau de Lumière chandelier has a pure, sculptural design. Ideal for an entrance hall, a reception room or a large living area, it stands out thanks to its noble materials. Adjustable in height and width, this chandelier is proposed here with a destructured composition, which can be mounted in a symmetrical configuration on request. Comprising four metal shades finished in grey fabric on the outside and orange on the inside, they are fitted with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble side inserts and black fabric power cords. Available in a version finished with stained black solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Materials : Fabric, aluminium, white Carrara marble or tinted grey oak, textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ