เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de lumière chandelier has a pure, sculptural design. Adjustable in height and width, this chandelier, remarkable for its noble materials, can be hung over a table or installed as a wall fixture by offsetting the shades. Composed of four metal shades, finished in light grey fabric on the outside and white on the inside, with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with white Carrara marble side inserts and silver fabric power cords. Available in a version finished with stained grey solid oak and with shades of different shapes and sizes.

    สเปคสินค้า
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 100 x H. 100 cm / Ø 39.4’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eau-de-lumiere-chandelier-4-small-circle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMarble
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ