เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - FLOOR LAMP LARGE SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de Lumière table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table, a shelf or a console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white interior finish. In addition to its silver fabric power cord, this lamp has two side inserts in white Carrara marble. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version with stained grey solid oak.

    สเปคสินค้า
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 56 x l. 24 x H. 66 cm / L. 22.0’’ x l. 9.4’’ x H. 26.0’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 18 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eau-de-lumiere-floor-lamp-large-square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)660
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ