A tribute to the world of perfume, this Eau de lumière pendant is a poetic installation that can be used to create a wall display or a luminous table runner using noble materials. Adjustable in height and width, it combines two small shapes, square and round. Made up of five metal shades assembled in series, dressed in light grey fabric on the outside and white on the inside, they are equipped with an integrated LED system that backlights the inside. They are adorned with grey side inserts in solid stained oak and silver fabric power cords. Available in a version finished with white Carrara marble.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | ออสเตรเลีย | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | ||
โครเอเชีย | ||
เจอร์ซีย์ | ||
ซานมาริโน | ||
ไซปรัส | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอลตา | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ |