เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 6

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin chandelier is a 100% French jewel. Poetic and refined, this pendant light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal in a living room, hallway or above a table... Composed of 6 lampshades in three different sizes, made from the finest Limoges porcelain by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like a mobile playing with the nobility of the materials. Six 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available with 12 and 18 modules, depending on your ceiling height.

    สเปคสินค้า
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 40 x H. 120 cm / Ø 16.1’’ x H. 47.2’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 6 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Bulb : G9 - 6 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fleur-de-kaolin-chandelier
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ