เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
MOON - GRAND PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - GRAND PENDANT LIGHT

    The Grand Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured white-cream linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 3 colours.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.65 x l.20 x H. 268cm / L. 25.6” x l. 7.9” x H. 105.5”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.moon-grand-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ