เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    The Moyen Moon pendant, inspired by the purity of the full moon, brings a touch of contemplative softness to your spaces. Ideal for a bedroom, living room or any cosy space, this pendant light adds an airy touch to create a warm, harmonious atmosphere. On its own, installed as part of an unstructured multiple composition or in a line, Moon pendant lights offer a wealth of scenic possibilities. Its diffusing lampshade in textured aquamarine green linen, circular in shape with an undulating volume, makes every angle of view of these pendant lights particularly interesting. Available in 3 sizes and 4 colours.

    สเปคสินค้า
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.moon-medium-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2530
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ