เผยแพร่สินค้าของคุณ
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar pendant adds a fascinating touch to ceilings by playing the role of a sculpture, an acoustic ceiling and a luminaire all in one. The generously proportioned Trio Grand Nénuphar ceiling lamp, comprising two Grand shades plus one Petit, is ideal for decorating large ceilings. The 360° adjustable lampshades leave plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its adjustable cables allow you to set the height of the luminaire to suit the space perfectly. Fitted with three discreet LED light sources that provide indirect backlighting, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural, vibrant touch to your interior design.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nenuphar-pendant-light-trio-grand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ