เผยแพร่สินค้าของคุณ
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nenuphar-wall-lamp-baby
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)145
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ