เผยแพร่สินค้าของคุณ
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    A true light scenography, the Nénuphar ceiling lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Grand Nénuphar wall light, made up of two Grand shades plus one Petit, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    สเปคสินค้า
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ