เผยแพร่สินค้าของคุณ
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.49 x l.49 x H. 91cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 35.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.resonance-acoustic-pendant-light-1-ring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ