เผยแพร่สินค้าของคุณ
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Rhapsodie acoustic suspension evokes the harmony of a free-flowing musical composition. Its Mustard yellow, Cherry red & Light pink acoustic skirts delicately envelop the light source, providing a double diffusion of light, upwards and downwards, while absorbing unwanted noise.

    Thanks to carefully selected materials, it reduces sound reverberation, creating a soothing, refined atmosphere in office spaces.
    (Custom-made colors, please consult us)

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de rêve

      2 Standard finishes available 

      Dimensions : Ø64 x H. 336cm / Ø 25.2’’ x H. 88.2’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, lacquered steel, PLA, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rhapsodie-acoustic-pendant-light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1460
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ