เผยแพร่สินค้าของคุณ
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - RIGHT FIXED WALL LAMP READING LED SPOT

    With its innovative and elegant edge-mounting system, this right bedside wall light is an undeniable addition to the lighting market. Ideal for use at the head of a bed, the LED spot version has a reading light that can be adjusted both laterally and vertically, and a double switch system discreetly positioned on the user's side (Left and Right versions). The LED spotlight and lampshade can be switched on together or independently for comfortable reading. Also available in a suspended version without reading light.

    สเปคสินค้า
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible
      LED spot : left or right

      Dimensions : L. 16 x l. 12,5 x H. 47,5 cm / L. 6.3” x l. 4.9’’ H. 18.7”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H Max 4.7’’

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.twiggy-right-fixed-wall-lamp-reading-led-spot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)475
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ